製品の公開
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
    Luznor

    PL series (IP42)

    Google翻訳”,

    LED 自己完結型緊急ハイパワー緊急フラッドライト。
    2 つまたは 4 つの LED スポットライトを備えたシリーズ。かなりの高さに設置。 Ni-Cd または Ni-Mh 高温バッテリー。 IP42 のモデルには、本体のくぼみまたは完全な分解を可能にする取り付けプレートが組み込まれています。エポキシパウダーで塗装された金属製ハウジング、RAL 9010 カラー。

    仕様
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K)
      • Emergency flux(lm): 1200 - 4800
      • Maintained flux (lm): 1800
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK04
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    技術仕様
    • Unique refPL-IP42
    • コレクションセットPL series
    • コレクションPL
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)290
    • 幅(mm)590
    • 奥行き(mm)200
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_77
    • Uniclass2015詳細Self-contained emergency luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ