製品の公開
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
    Luznor

    Polar - Emergency lighting

    Google翻訳”,

    ミニマリストの非常灯、エネルギー効率、前衛的なデザイン。
    恒久的および非恒久的に機能する高性能白色LEDで構成される光源
    標準およびオプションのソフトオパールディフューザーとして透明なポリカーボネートディフューザーをフラッシュマウント。
    Ni-Cd高温電池
    リモコン

    仕様
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) //  Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency flux(lm): 150 - 300
      • Maintained flux (lm): 150 - 300
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK08
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35 / UE, 2014/30 / UE and 2011/65 / UE
    技術仕様
    • Unique refPolar
    • コレクションセットPolar series
    • コレクションPolar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)66
    • 幅(mm)66
    • 奥行き(mm)41
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_77
    • Uniclass2015詳細Self-contained emergency luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ