製品の公開
Tabled (recessed mounted)
Tabled (recessed mounted)
Tabled (recessed mounted)
    Luznor

    Tabled (recessed mounted)

    Google翻訳”,

    埋め込み式の超薄型 LED タブレットで、向きが 7 つの異なる角度: 0°、15°、30°、45°、60°、75°、90°。
    維持モードと非維持モード。プレインストールプレートによる接続システム。遠隔操作可能。

    • IP44
    • 透明なディフューザーを備えた 100 % ポリカーボネートのハウジング。需要に応じてソフトまたはストロング オパール ディフューザー
    • LED技術
    • Ni-Cd 高温バッテリー
    • エネルギー効率
    • アクセサリを使用してフラッシュマウント
    仕様
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,000 K)
      • Emergency flux(lm): 110 - 580
      • Maintained flux (lm): 110 - 580
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP44 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    技術仕様
    • Unique refTabled-flushdocks
    • コレクションセットTabled series
    • コレクションTabled
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)48
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_77
    • Uniclass2015詳細Self-contained emergency luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ