当社のプレミアム氷・水バリアと金属下地
Secure Start® HT (高温) は、優れた熱安定性と接着特性を備えた自己接着性下地材であり、金属の下のデッキ全体を覆うのに最適です。
屋根材用氷・水バリア、金属用下地
新しい屋根には、屋根板以上のものが必要です。屋根板は、5 つの部分から成る、まとまりのある調和のとれたシステムです。取り付け順に並べると、 1) 氷と水のバリア、2) 下地、3) スターター シングル、4) フィールド シングル、5) ヒップ シングルとリッジ シングルです。
氷と水のバリアは屋根板と下地材の下に設置され、屋根の谷、端、垂直の移行部などのより敏感な領域に追加の防水膜を提供します。
Malarkey は、アスファルトシングル屋根に合わせた 2 種類の氷と水のバリアを提供しています。Secure Start® HT は金属屋根用に設計されていますが、アスファルトシングルの下でも優れた性能を発揮します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |