最高性能の下地材
Secure Start® Permeable は、屋根板、タイル、木製、金属屋根の性能を向上させる多層強化合成下地材です。
この透水性下地材は、外部の湿気を防ぎながら内部の湿気を逃がすことで、屋根の寿命を延ばします。
シングル屋根用下地材
新しい屋根には、屋根板以上のものが必要です。屋根板は、5 つの部分から成る統合された協調システムです。取り付け順に、1) 氷と水のバリア、 2) 下地、3) スターター シングル、4) フィールド シングル、5) ヒップ シングルとリッジ シングルです。
下地材は屋根板の下に設置され、屋根板とその上にある屋根板の間に二次的な防湿層として機能します。
Secure Start® Permeable は、屋根材用の最も強化された合成下地材です。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |