製品を公開する
Swing Doors - Modular Terrace Door - Model SI2250
Manifest Collective

Swing Doors - Modular Terrace Door - Model SI2250

5つ星のうち4.44.4(5 件のレビュー)
Google翻訳,

スイングドア

ソーラーは、装飾ガラスまたは木製ベニヤでカスタマイズできるいくつかのサイドヒンジスイングドアオプションを提供し、インテリアおよびエクステリアアプリケーションに最適です。スイングドアは最も単純で最も一般的なドアシステムの1つですが、住宅または商業スペースを設計および計画する際に見落としてはなりません。 SolarInnovations®スイングドアシステムは、玄関ドア、パティオドア、玄関ドア、室内ドアに最適です。また、既存の構造物に後付けすることもできます。多数のカスタム装飾グレージング、仕上げ、およびサイドライトとトランサムのオプションのマッチングにより、これらのスイングドアは、実用的な入り口として機能する周囲の構造の美学と調和するか、ショーのスターとなり、壮大な真の玄関ドア。

オプション:

  • シングルドア/テラスドア
  • 両開きドア/フレンチドア
  • シングルダッチドア
  • フランスのダッチドア

技術仕様
  • 固有参照番号solar-swing-doors-modular-terrace-door-model-sl2250
  • 製品ファミリSolar Innovations
  • 製品グループSwing Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-09
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリードア - スイングドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC 名称Swing door
  • UNSPSC コード30171511
  • Uniclass 2015 コードEF_25_30
  • Uniclass 2015 説明Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClass 番号23-17 11 13 13
  • OmniClass タイトルAluminum Doors