製品の公開
Swing Doors - Modular Terrace Double Door - Model SI2250
Manifest Collective

Swing Doors - Modular Terrace Double Door - Model SI2250

Google翻訳”,

スイングドア

ソーラーは、装飾ガラスまたは木製ベニヤでカスタマイズできるいくつかのサイドヒンジスイングドアオプションを提供し、インテリアおよびエクステリアアプリケーションに最適です。スイングドアは最も単純で最も一般的なドアシステムの1つですが、住宅または商業スペースを設計および計画する際に見落としてはなりません。 SolarInnovations®スイングドアシステムは、玄関ドア、パティオドア、玄関ドア、室内ドアに最適です。また、既存の構造物に後付けすることもできます。多数のカスタム装飾グレージング、仕上げ、およびサイドライトとトランサムのオプションのマッチングにより、これらのスイングドアは、実用的な入り口として機能する周囲の構造の美学と調和するか、ショーのスターとなり、壮大な真の玄関ドア。

オプション:

  • シングルドア/テラスドア
  • 両開きドア/フレンチドア
  • シングルダッチドア
  • フランスのダッチドア

技術仕様
  • Unique refsolar-swing-doors-modular-terrace-double-door-model-sl2250
  • コレクションセットSolar Innovations
  • コレクションSwing Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Swing door
  • UNSPSC30171511
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 13 13
  • OmniClassタイトルAluminum Doors

対応地域

北米