製品の公開
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine
    Manitowoc Ice

    Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine

    5つ星のうち4.94.9(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    EasyTouchディスプレイ、プログラム可能な氷の生産、掃除が簡単なフードゾーン、インテリジェントな診断。

    新しいレベルのパフォーマンス:平均12%のエネルギー消費量の削減と、復水器の水の使用量の23%の削減を示しています。これは、マシンの寿命全体にわたって所有コストが低くなることを意味します。

    サイコロ型の氷-サイズ7/8"x7/8"x7/8"。

    収納ビン:サニタリースクープ&ホルダー、ステイアップ断熱人間工学ドア、デュラテックメタルフィニッシュ、ポリウレタンアーティックブルービンライナーが含まれています。

    最大532ポンドの氷を保管します(総体積の90%を立方フィートx 33ポンド/フィート3で測定)。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #ProgrammableIceProduction

    仕様
    • Size:With D-570 Bin | Color:Dice
      Shipping Weight: 275 pounds
      Manufacturer: Manitowoc
      Item model number: IDT0450A-D570-B

    技術仕様
    • Unique refManitowoc-IDT0450A-Indigo-NXT-Ice-Cube-Machine
    • コレクションセットIce Machine
    • コレクションProgrammable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • MasterFormat 2014 コード11 46 83
    • MasterFormat 2014 タイトルIce Machines
    • OmniClassNumber23-21 21 29
    • OmniClassタイトルCommercial Ice Machines

    対応地域

    北米