製品の公開
Manitowoc UYF0240A NEO Undercounter Ice Maker
Manitowoc Ice

Manitowoc UYF0240A NEO Undercounter Ice Maker

5つ星のうち4.54.5(12 レビュー)
Google翻訳”,

NEOカウンター下製氷機、キューブスタイル、空冷、自己完結型、225ポンド。生産/24時間、80ポンドの氷貯蔵容量、電子制御、ハーフダイスサイズのキューブ、NSF、cETLus、CE、ENERGY STAR誰もが、ラッシュアワーの群衆があなたの貴重な氷を使い果たす可能性があることを知っています。そのため、Manitowoc UY-0240A NEO Undercounter Ice Makerは、飲み物を常に冷たく保つことができる予防製品を提供しています。冷却システムは空冷式で、24時間で200〜300ポンドのハーフダイスアイスを生成します。また、自己完結型のコンデンサーが装備されています。このアイテムはまた、電子制御を完備しています。この製氷機は、高さ38.50インチ、幅26インチ、奥行き28インチです。このアプライアンスは、EnergyStar認定を受けています。

Amazon.comで紹介されているように

#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine

仕様
  • Brand Name: Manitowoc
    Color: Stainless steel
    Exterior Finish: Stainless steel
    Global Trade Identification Number: 00653836841547
    Included Components: Ice Machine
    Installation Type: Undercounter
    Item Weight: 159.0 pounds
    Manufacturer Series Number: UYF0240A
    Material: Stainless steel
    Model Number: UYF0240A
    Number of Items: 1
    Part Number: UYF0240A

技術仕様
  • Unique refManitowoc-UYF0240A-NEO-Undercounter-Ice-Maker
  • コレクションセットIce Machine
  • コレクションUndercounter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • MasterFormat 2014 コード11 46 83
  • MasterFormat 2014 タイトルIce Machines
  • OmniClassNumber23-21 21 29
  • OmniClassタイトルCommercial Ice Machines