製品の公開
Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker
Manitowoc Ice

Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

NEOは、必要な場所、つまり手の届くところに氷を提供するように設計されています。パフォーマンス、インテリジェンス、および利便性の向上により、製氷機の所有が容易になり、操作コストが削減されます。 NEOカウンター下製氷機、キューブスタイル、空冷、自己完結型、30 "W x 28" D x 38-1 / 2 "、70°/ 50°(235 lb AHRI)で最大290 lb/24時間の生産能力90°70°で認定)、100 lbの製氷容量、電子制御、ハーフダイスサイズのキューブ、NSF、cULus、CE。

Amazon.comで紹介されているように

#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine

仕様
  • Product Dimensions: 28.5 x 30 x 38.5 inches
    Manufacturer: Manitowoc
    Item model number: UY-0310A

技術仕様
  • Unique refManitowoc-UYF0310A-NEO-Undercounter-Ice-Maker
  • コレクションセットIce Machine
  • コレクションUndercounter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • MasterFormat 2014 コード11 46 83
  • MasterFormat 2014 タイトルIce Machines
  • OmniClassNumber23-21 21 29
  • OmniClassタイトルCommercial Ice Machines

対応地域

北米