製品の公開
Genie GS4047
Manlift Group

Genie GS4047

Google翻訳”,
シザーリフトは、高所で安全に作業するために必要な、最も頻繁に使用される空中作業プラットフォームの1つです。清掃や塗装などのさまざまな作業を行うだけでなく、多くの建設および産業用設置アプリケーションで使用されるので便利です。 Manliftは、さまざまな顧客の要件に基づいて、手入れの行き届いたさまざまなGenieScissorリフトをレンタルで提供しています。 Genie GS4047シザーリフトは13.75mの作業高さを提供し、さまざまなタスクを安全に実行するために高さで動き回らなければならない狭いスペースでの作業に一般的に使用されます。 Genie GS4047シザーリフトは、電気電源とディーゼル電源の両方で利用できます。電動シザーリフトは、より大きなプラットフォームが必要で、より多くのリフト能力が必要な屋外地形で主に使用されるディーゼル駆動のシザーリフトと比較して、ゼロエミッションポリシーに従うため、屋内/屋外で使用できます。前輪駆動とゼロ内側回転半径。標準の両開きドアを簡単に通過できるコンパクトな寸法。 3フィート(0.91 m)の拡張デッキの最大プラットフォームワークスペース。 25%の勾配で、スロープとスロープを上ります。
技術仕様
  • Unique refgenie-gs4047-electric-scissor-lift
  • コレクションセットScissor Lifts
  • コレクションElectric Scissor Lift
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
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
類似製品

5つ星のうち4.7 4.7 (21)