製品の公開
JLG 860SJ
Manlift Group

JLG 860SJ

Google翻訳”,
高所で安全に作業するには、伸縮式のブームリフトを運ぶか、いくつかの建設および保守作業を行う必要があります。関節式または伸縮式のブームリフトであるかどうかにかかわらず、Manliftは、信頼性が高く、手入れの行き届いたJLGブームリフトをレンタルで提供し、人々が高所で安全かつ効率的に作業できるようにします。 JLG 860SJ伸縮式ブームリフトは、信頼性と安全性を備えた28.21mの作業高さを提供します。 JLG-860SJは、卓越した生産性のために高速な機能を備えています。その関節式ジブは、より広い範囲の動きを可能にします。コントロールの直感的なレイアウトにより、使いやすさが向上し、オペレーターが慣れるための時間が短縮されます。 JLG 860SJは、ディーゼル駆動の伸縮式ブームリフトであり、より強力で、起伏の多い地形でも簡単に移動できるため、建設業界に強くお勧めします。
技術仕様
  • Unique refjlg-860-sj-telescopic-boom-lift
  • コレクションセットEngine Powered Boom Lifts
  • コレクションUltra Series Telescopic Boom Lift
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物