製品の公開
Genie Z45-25JRT
Manlift Group

Genie Z45-25JRT

Google翻訳”,
GenieによるAZブームリフトは、高所で作業するのに最も柔軟な機械の1つであり、屋外の建設や産業用途での作業に理想的に使用されます。 Manliftは、人々が安全に作業できるように、Genieからの信頼性が高く、手入れの行き届いたブームリフトを提供します。 Genie Z45 / 25JRT関節式ブームリフトは16mの作業高さを提供し、アップ、アウト、オーバーポジショニング機能と他に類を見ないアウトリーチの組み合わせでリフトの多様性を提供します。油圧回転により、プラットフォームを必要な場所に移動できます。セルフレベリング機能は、可動範囲全体にわたってプラットフォームを水平に保ちます。 Genie Z45 / 25JRTディーゼルブームリフトは、操縦スペースがほとんどないエリアや起伏の多い地形に配備できます。
技術仕様
  • Unique refgenie-z45-25jrt-articulated-boom-lift
  • コレクションセットEngine Powered Boom Lifts
  • コレクションArticulating Boom Lift
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
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
類似製品

5つ星のうち4.7 4.7 (21)