製品の公開
JLG 1250AJP
Manlift Group

JLG 1250AJP

Google翻訳”,
JLG 1250AJP関節式ブームリフトは、40.3mの作業高さと非常に高い柔軟性を提供します。関節式ブームリフト(物体に到達するように設計された関節式ブームリフトは、メインブームに1つまたは2つの関節式ジョイントがあり、機械に大きなアウトリーチの可能性を持たせることができます)。ディーゼル駆動のJLG1250AJPは、スタッフや機器を安全に空中に持ち上げるために柔軟な機械を必要とする屋外の仕事に非常に適しています。 JLGの特許取得済みのQuikStick®ブーム設計により、リフト/サイクルタイムが大幅に短縮されます。四輪駆動と四輪操舵に加えて、優れた現場の機動性のための振動車軸。最大450kgのデュアルプラットフォーム容量により、汎用性と生産性が向上します。
技術仕様
  • Unique refjlg-1250ajp-articulated-boom-lift
  • コレクションセットEngine Powered Boom Lifts
  • コレクションArticulating Boom Lift
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト