製品の公開
JLG 1350SJP
Manlift Group

JLG 1350SJP

Google翻訳”,
高所で安全に作業するには、超伸縮ブームリフトを運ぶか、いくつかの建設および保守作業を行う必要があります。関節式または伸縮式のブームリフトであるかどうかにかかわらず、Manliftは、信頼性が高く、手入れの行き届いたJLGブームリフトをレンタルで提供し、人々が高所で安全かつ効率的に作業できるようにします。 JLG 1350SJPは、最大の自走式伸縮ブームリフトで、信頼性と安全性を備えた43.3mの作業高さを提供します。 JLG 1350SJPウルトラブームリフトは、地面から最大高さまで95秒で全高まではるかに高速であるため、オペレーターは作業に多くの時間を費やし、ブームの位置決めにかかる時間を短縮できます。障害物を乗り越えて高所で作業できるため、デパート、工場、ショッピングセンターなどのさまざまな環境でこのマシンを使用できます。伸縮ブームリフトの狭い種類は、狭い経路で動作することができます。燃費の良いTier4エンジンを搭載。四輪駆動と四輪操舵に加えて、優れた現場の機動性のための振動車軸。迅速なセットアップのためのドライブアウト延長アクスル。最大450kgのデュアルプラットフォーム容量により、汎用性と生産性が向上します。
技術仕様
  • Unique refjlg-1350sjp-telescopic-boom-lift
  • コレクションセットEngine Powered Boom Lifts
  • コレクションUltra Series Telescopic Boom Lift
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物