製品の公開
JLG 600AJ
Manlift Group

JLG 600AJ

Google翻訳”,
ブームリフトは、高所での作業に最も信頼性の高い機械の1つであり、塗装、清掃、保守サービスなど、高所で実行する必要のあるいくつかのタスクがあります。また、建設業界では、高所でさまざまな操作を安全に実行するために使用されます。関節式または伸縮式のブームリフトであるかどうかにかかわらず、Manliftは信頼性の高いJLGブームリフトをレンタルで提供しているため、人々は高所で安全かつ効率的に作業できます。 JLG 600AJ関節式ブームリフトは、20.46 mの作業高さを提供し、非常に柔軟性があります。関節式ブームリフト(物体に到達するように設計された関節式ブームリフトは、メインブームに1つまたは2つの関節式ジョイントがあり、機械に大きなアウトリーチの可能性を持たせることができます)。ディーゼル駆動のJLG600AJは、スタッフや機器を安全に空中に持ち上げるために柔軟な機械を必要とする屋外作業に非常に適しています。操縦スペースが少ないエリアや起伏の多い地形に配置できます。オプションの関節式ジブを使用すると、手の届きにくい場所に移動できます。混雑した作業エリアでの移動を容易にするための狭いシャーシオプション。汎用性を高めるためのジブモデルまたは非ジブモデルの選択。優れた地形性能のための振動車軸を備えたオプションの四輪駆動。
技術仕様
  • Unique refjlg-600aj-articulated-boom-lift
  • コレクションセットEngine Powered Boom Lifts
  • コレクションArticulating Boom Lift
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物