製品の公開
Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters
Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters
Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters

    Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters

    Google翻訳”,

    BWD は、危険性のない埃っぽい/汚れた環境での快適な暖房や凍結防止を目的として設計されています。

    特徴:

    • ヒーターは過酷な環境でも腐食から保護し、ホースで洗い流して洗浄することができます。
    • 完全に密閉されたボールベアリングモーター。エポキシコーティングが施されており、耐湿性と耐腐食性を備えています。
    • NEMA 4Xジャンクションボックスは水やほこりから保護します
    • 16ゲージ304ステンレススチールキャビネットで長寿命と耐錆性を実現
    • 24V制御によりリモートサーモスタットの安全性が向上
    • 熱分散を改善する316ステンレス鋼フィン付きエレメント
    • 14ゲージのステンレススチール製壁/天井ブラケットは、取り付けに複数のオプションを提供します。
    • 温度が高くなりすぎると、自動温度上限リセット制限が作動します。
    • 壁掛けサーモスタットWT11AはNEMA 4X定格です

    理想的なスペース| 廃水処理場、石炭処理場、食品加工工場、温室、鋳造所、製鉄所、セメント工場、洗車場、船舶/海洋ドック


      仕様
      • COLORS | Stainless Steel

        TEMP RANGE | 55-90 F

        CFM | 700-2400

        DIMENSIONS | Varies (see specifications)

      技術仕様
      • Unique refBerko-BWD-Washdown-Corrosion-Resistant-Unit-Heaters
      • コレクションセットFan Coil Units
      • コレクションBerko
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2014-03-10
      • エディション1
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
      • IFC分類スペースヒーター
      • MasterFormat 2014 コード23 82 39
      • MasterFormat 2014 タイトルUnit Heaters
      • OmniClassNumber23-33 15 25 17
      • OmniClassタイトルElectric HVAC Resitive Unit Heaters