製品の公開
Berko - HUHAA Series - Unit Heater
Berko - HUHAA Series - Unit Heater

    Berko - HUHAA Series - Unit Heater

    Google翻訳”,

    この頑丈なユニットヒーターは、産業現場で優れた性能を発揮します。工場、倉庫、ガレージ、階段、発電所、機械室などに設置できます。強力な出力は、荷積み場やその他の屋内外の移行スペースの暖房にも最適です。

    特徴:

    • 幅広いオプションの制御キットは現場で取り付け可能で、ユニットの仕様市場への適応性を高めます。
    • 小型から中型のケースは20ゲージの鋼板で作られており、大型のキャビネットは18ゲージの鋼板で作られています。
    • 高度なプルスルーエアフロー設計により、加熱要素全体に空気が引き込まれ、均一な空気分配と冷却要素の動作が実現します。
    • 垂直位置で必要な追加の空気の投げ込みを満たすために特別に設計されたベンチュリ出口
    • 分岐回路ヒューズ(必要な場合)
    • 完全密閉型ファンモーター
    • 2速ファンセレクタースイッチ(25~50kWモデル)
    • オプションのファンのみのスイッチは、5 kW ~ 10 kW 208/240 V および 15 kW 208 V ユニットで熱や 3 相配線なしで空気を移動させるために使用されます (現場交換可能)
    • アルミフィン付き銅被覆鋼シース加熱エレメントは、シース温度が低く、放熱が速いため寿命が延びます。
    • ほとんどのモデルに 24V 制御トランスが標準装備されており、より安全で正確な温度制御手段を提供します。3 kW および 5 kW (208 ~ 277V) には、標準でライン電圧制御機能が搭載されています (24V 制御は受注生産で利用可能)。
    • 自動リセット式リニアサーマルカットアウト(キャピラリータイプ)は、素子領域全体にわたって保護を提供します(手動リセット保護は受注生産で利用可能)
    • 設置に配管、バルブ、トラップは不要
    • 個別に調整可能なルーバーで空気の流れを調整

    理想的なスペース |工場、倉庫、ガレージ、階段、出荷ドック、発電所、機械室

    仕様
    • COLOR | Bronze

      TEMP RANGE | 40-90 F

      CFM |350-3000

      DIMENSIONS |Varies (see specifications)

    技術仕様
    • Unique refBerko-HUHAA-Series-Unit-Heater
    • コレクションセットUnit Heaters
    • コレクションBerko
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-03-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類電熱器
    • MasterFormat 2014 コード23 82 39
    • MasterFormat 2014 タイトルUnit Heaters
    • OmniClassNumber23-33 15 25 17
    • OmniClassタイトルElectric HVAC Resitive Unit Heaters