製品を公開する
WindGuard (BD) 22 Air Curtain, Steam
Mars Air Curtains

WindGuard (BD) 22 Air Curtain, Steam

Google翻訳,

ウィンドガード(BD)22

当社の重工業製品群の最高級品で、10 HP 以上のモーターで駆動するベルト駆動ファンを備え、最大 22 フィートの高さで最大 30 MPH の突風をはね返すことができます。倉庫、配送センター、輸送センターなどの工業用途に最適なエアカーテン性能を備えています。これらの工業モデルの標準色はチタン シルバーで、加熱オプションも用意されています。

技術仕様
  • 固有参照番号bd22-air-curtain-steam
  • 製品ファミリAir Curtains
  • 製品グループBD (WindGuard) Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-01
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - エアカーテン
  • IFC分類エアーターミナル
  • ETIM コードEC011301
  • ETIM 名称Hot water air curtain
  • Uniclass 2015 コードPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 説明Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
  • OmniClass 番号23-33 31 11 11
  • OmniClass タイトルHeated Air Curtains