製品の公開
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp
    Marset Iluminacion

    Fris lamp

    Google翻訳”,

    空間に細い光線を描き、それぞれの光線をあらゆる方向に向けます。そのため、当社は壁/天井またはペンダント バージョンで利用できる多目的照明システム Fris を開発しました。これにより、さまざまなサイズと位置の複数のユニットを組み合わせて、それぞれが独自の光線を向けることができます。

    このデザインは、光を包むガラス管で構成されています。ユニークなのは、ガラスが光を保護するだけでなく、機械的な機能も提供し、システム全体を吊り下げてランプを回転させ、光を特定の方向に向けることができることです。結果として、ガラスは素材と機能の両方を備えています。透明なガラスを通して、ランプの内部が見えます。内部は 2 つのプロファイルで構成されています。1 つは光源を含み、もう 1 つは放物線として機能し、鮮明で強力な光を投影します。

    このシステムにより、さまざまな組み立ておよび吊り下げアクセサリを使用して、照明構造を構成し、ランプ セットを結合することができます。ペンダント バージョンでは、各 Fris ユニットがストラップで支えられているため、複数のユニットを水平、一列、上下、または垂直に配置して、光の交差を作成できます。また、個別のランプとして個別に機能させることもできます。もう 1 つのバージョンは、天井または壁に固定できます。ペンダント バージョンは、80、155 cm、215 cm の 3 つの長さで提供され、天井または壁用バージョンは、80、155、215 cm の 3 つの長さで提供されます。また、独立したレンズを備えたセルに光が分散され、19 未満の UGR を実現する、より技術的なバージョンもあります。

    Fris は、あらゆるタイプのプロジェクトを正確に照明するための、非常に多用途で機能的なデザインを提供します。これは、それぞれが個別に光を照射するランプのセットを用意するという、これまで解決できなかった問題に大胆に取り組む独創的なシステムです。

    技術仕様
    • Unique refFris
    • コレクションセットIndoor Lighting
    • コレクションIndoor Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント