製品の公開
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom
    Martin

    ERA 150 Wash, Moving-Head LED Wash Fixture with Zoom

    Google翻訳”,

    Martin ERA 150 Wash ムービング ヘッド LED ウォッシュ フィクスチャは、クラス最高のルーメン出力、高輝度狭ズーム、全色域カラー キャリブレーションを提供し、正確な色再現と色温度制御を実現します。 、インストール、ツーリング。

    ERA 150 Washは、より広いズーム範囲、より高い出力、広い均一な洗浄フィールドを生成する新しく設計された光学システムのおかげで、パフォーマンスをさらに向上させます。その他の進歩には、拡張カラー モードを含む高度なカラー キャリブレーション機能や、希望する白色点周辺での RGB カラー ミキシングを可能にする CTC チャネルが含まれます。

    劇場制作、ライブ コンサート、展示会、企業イベントの照明のいずれであっても、デザイナーのツールボックスに新たな多様性をもたらすこの柔軟なムービング ヘッド フィクスチャを使用して、ステージを色で満たし、鮮やかな集束ビーム効果を作成します。

    仕様
    • FEATURES

      • Light engine: LED 7 x 40W RGBW
      • Full-gamut color calibration
      • CTC control: 1,800–12,850 K
      • High output: 3,900 lm
      • High intensity 373,000 cd
      • Zoom: 4.2 - 58˚
      • Low-noise cooling system
      • High-speed pan, tilt & zoom
      • Weight 7.3 kg (16.1 lbs.)
      • Dimensions: 276 x 176 x 356 mm (10.9 x 7.0 x 14.1 in.)
    技術仕様
    • Unique refera-150-wash
    • コレクションセットAutomated Lights
    • コレクションLED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-23
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring