製品の公開
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
    Martin

    ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing

    Google翻訳”,

    Martin ERA 300 プロファイルは、非常にコンパクトなプロファイル フィクスチャで、非常に効率的な 260W 白色 LED エンジンを搭載しており、フラット フィールドでシャープなゴボ投影を実現し、通常、同様のサイズと機能を備えたフィクスチャよりも高い出力を実現します。このモダンで日常的に使える主力製品は、どこにでもフィットするように設計されており、取り扱いや設置が簡単で、トラックのスペースをあまりとらず、CMY カラー ミキシング、1:2 ズーム、9,500 ルーメンの出力などのプロ仕様の機能を備えています。その他の機能には、電子調光とストロボ、カラー ホイール、回転ゴボを含む 2 層のゴボ、絞り、回転プリズム、パン/チルトなどがあります。

    電子調光機能により、非常に高速なストロボ、瞬時の輝度制御、およびゼロパーセントまで一貫したフラットフィールドを維持する機能が保証されます。オンボードの CMY カラーミキシングにより、繊細なパステルカラーから深みのある鮮やかな色まで、幅広い汎用性、高速トランジション、スムーズなフェードが実現します。また、13 ~ 28 度のズームを備えた ERA 300 Profile は、さまざまなトリムの高さに最適で、小さなステージでも広い範囲をカバーできる十分な広さを備えています。

    Martin ERA 300 Profile は、最小限のメンテナンスで ROI の向上も実現します。安定した LED 光源により、ランプの劣化、出力の低下、色温度の変化、光路からファンが汚れを吸い込む心配がありません。また、モジュール設計により、メンテナンスが極めて安全、迅速、簡単になります。ERA 300 Profile は移動用に設計されており、小規模および中規模のコンサートやツアー、ライブ TV 制作、企業ショー、クルーズ ライン、教会などに最適です。

    特徴

    • 260ワット/6,500K LED光源
    • 9,500ルーメン出力
    • CMYカラーミキシングや1:2ズームを含むフル機能セット
    • フラットフィールドを備えた鮮明な光学系
    • 非常にコンパクトで軽量な設計
    仕様
    • PHYSICAL

      Length: 375 mm (14.8 in.)
      Width: 217 mm (8.5 in.)
      Height: 564 mm (22.2 in.)
      Weight: 17kg (38lbs)

      PHOTOMETRIC DATA

      Light engine luminous output: 20,000 lumens
      Fixture luminous output: 9,500 lumens
      CRI (Color Rendering Index) : >70
      CCT: 6500 Kelvin
      LED refresh rate : 1200 Hz
      * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      CONSTRUCTION

      Housing: High-impact flame-retardant thermoplastic
      Color: Black/White
      Protection rating: IP20

      Keywords: Harman

    技術仕様
    • Unique refera-300-profile-compact-led-moving-head-profile
    • コレクションセットAutomated Lights
    • コレクションLED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring