製品の公開
ERA 800 Performance
Martin

ERA 800 Performance

Google翻訳”,

フレーミングとCMY混色を備えた800WLEDベースのプロファイル

Martin ERA 800 Performanceは、超高輝度、コンパクト、ツアーに値するムービングヘッドの需要を満たすように設計されており、エンターテインメントおよびレンタルアプリケーション向けに、機能を搭載した頑丈でありながら費用対効果の高いプロファイルを組み合わせています。

非常に効率的で超高輝度の800W白色LEDエンジンを搭載し、フラットフィールドで明るくシャープな6,500Kのゴボプロジェクションを生成します。その他の利点には、1:8ズーム、電子調光とストロボ、フルCMY混色と個別のカラーホイール、可変色温度制御、アニメーションホイール、ビーム調整用のアイリス、有名なユーザーのお気に入りのゴボを搭載した固定および回転ゴボホイールが含まれますマーティンMACの範囲には、特に2つの回転プリズムとソフトおよびヘビーフロストフィルターを組み合わせた場合に、さまざまな効果が含まれます。

ERA 800 Performanceには、照明デザイナーに高度な柔軟性を提供してステージ上で正確な外観を実現するフルカーテンフレーミングシステムが含まれています。

スタジアムサイズの大規模なステージやライブプロダクションに最適なMartinERA800 Performanceは、非常に明るいが、ほぼ無限の設計と使用の可能性を提供する真に用途の広いLEDプロファイルを必要とする、多数のシナリオに最適です。


仕様
  • FEATURES

    • Bright 800 watt / 6,500K LED light source
    • 34,000 lumen output
    • Crisp optics with flat field
    • 1:8 Fast zoom
    • Fat beam look with 160 mm front lens
    • CMY color mixing - Vibrant color mixing with a superior palette of colors matching the MAC range
    • Linear CTO – Daylight to tungsten CCT control and expansion of the CMY palette
    • 6-slot color wheel –for added color choice and split color effects
    • Full Curtain Framing blades with +/- 60° rotation of entire system for flexible shape generation
    • 6 rotating/indexing gobos – All renowned Martin glass gobos
    • 7 static gobos for great morphing effects
    • Animation wheel with continuous bi-directional rotation
    • Iris – Fast and tight iris
    • Two prisms - 4-facet and linear – rotation and index control for dynamic effects
    • Soft frost – A light frost leaves gobo artwork visible with a beautiful soft edge.
    • Heavy frost – for wash light effects
    • Compact and low weight design
技術仕様
  • Unique refERA-800-Performance
  • コレクションセットAutomated Lights
  • コレクションLED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring