製品の公開
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
    Martin

    ERA 800 Profile 800 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing

    Google翻訳”,

    完全な機能を備えた、費用対効果の高い、実用的なフィクスチャを組み合わせたMartin ERA 800プロファイルは、スタジアムサイズのエンターテインメントやレンタルプロダクションに最適です。ツアーに値するコンパクトなLEDプロファイルムービングヘッドの需要を満たすように設計され、最大のステージを対象とした強化されたゴボロードアウトを備えたERA 800プロファイルは、強力な34,000ルーメンを生成する非常に効率的な800 W、6,500KLEDエンジンをバンドルしています。フラットフィールドで鮮明な画像投影を実現します。その他の利点には、1:8ズーム、電子調光およびストロボ、CMY / CTO、ビーム調整用のアイリス、二重回転ゴボホイール、および追加の静的ホイールが含まれます。また、特に付属の回転プリズムと組み合わせると、さまざまな効果を含む有名なマーティンMACシリーズのユーザーお気に入りのゴボが搭載されています。

    最大のコンサートやツアーのプロダクションに加えて、ERA 800プロファイルは、クルーズライン、礼拝堂、ライブTVプロダクション、およびほぼ無限のデザインと使用の可能性を提供する真に用途の広いLEDプロファイルを必要とする企業ショーに最適です。

    特徴

    • 明るい800W/ 6,500KLED光源
    • 34,000ルーメン出力
    • フラットフィールドを備えた鮮明な光学系
    • 1:8高速ズーム
    • 160mmフロントレンズによるファットビームルック
    • CMY混色-MAC範囲に一致する優れた色のパレットを使用した鮮やかな混色
    • リニアCTO-昼光からタングステンへのCCT制御とCMYパレットの拡張
    • 6スロットカラーホイール-追加の色選択と分割色効果用
    • 12個の回転/インデックスゴボ-すべての有名なマーティンガラスゴボ
    • 素晴らしいモーフィング効果のための7つの静的ゴボ
    • 連続双方向回転のアニメーションホイール
    • アイリス–速くてタイトなアイリス
    • 2つのプリズム-4面および線形-動的効果のための回転およびインデックス制御
    • ソフトフロスト-ライトフロストにより、ゴボのアートワークが美しくソフトなエッジで表示されます
    • 重い霜-ウォッシュライト効果用
    • コンパクトで軽量なデザイン

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • PHYSICAL

      Weight: 40.0 kg (88.2 lbs.)

      Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 730 mm (28.8 in.)

      Length (head): 608 mm (24.0 in.)

      Length (base): 416 mm (16.4 in.)

      Width (base): 290 mm (11.4 in.)

      Width (across yoke): 431 mm (17.0 in.)

      Height (head straight up): 802 mm (31.6 in.)

      Height (maximum): 851 mm (33.5 in)

    技術仕様
    • Unique refera-800-profile
    • コレクションセットAutomated Lights
    • コレクションLED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-19
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring