製品の公開
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small
    Martin

    Exterior Dot-1 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Small

    Google翻訳”,

    特徴

    • フレキシブルなストリングベースの直視型 LED 照明
    • 外部ACフィーダーまたは外部DCフィーダーから電源供給
    • 完全耐候性ハウジング(IP67、IK08、C-5高耐腐食性)
    • Martin P3/Art-Net/sACN 対応(自動プロトコル検出)
    • Art-NetまたはMartin P3経由のRDMによるセットアップとアドレス指定
    • Art-NetおよびMartin P3経由のRDMによるリアルタイムステータスフィードバック
    • 個別に制御可能なRGBWドット
    • 明るい色、飽和色、混合色のカラーブースト
    • 専用の色温度制御チャンネル
    • 魅力的な外観を簡単に作成できる内蔵エフェクトマクロ(FX)
    • 1ストリングあたり最大100ドット
    • コスト効率の高いシステムのための低電力モード
    • ドット数、ピクセルピッチ、およびリードインケーブルを設定可能
    • 工場出荷時のキャリブレーションに基づく優れた色と明るさの一貫性
    • 最大20シーンのスタンドアロンプ​​ログラミング
    • P3システムコントローラファミリーによる直感的なマッピングとアドレス指定
    • 拡散ドームやグレアシールドなどのスマートアクセサリ
    • ブラケットまたはプロファイルを使用した簡単で安全な取り付けオプション
    • ホットプラグ可能なストリングコネクタ
    • FSC認証の段ボール梱包で発送
    • 5年間の保証

    Martin Exterior Dot-1 Proは、個別に制御可能なRGBWベースのDotを軽量にまとめたストリングです。最小限の労力で最大限の芸術的柔軟性を実現し、カスタマイズされたLEDビデオソリューションを構築できます。各Exterior Dotは色と明るさがキャリブレーションされており、設置全体にわたって優れた視覚的一貫性を実現します。Exterior Dot-1 Proは、Martin P3システムコントローラー、またはsACNまたはArt-Netベースのコントローラーを介して制御できます。

    屋内外を問わず、ファサード、ランドマーク、建築要素、その他あらゆる構造物にLEDビデオ技術を統合するのに最適なソリューションです。Exterior Dot-1 Proストリングは、ドット数、ピクセルピッチ、導入ケーブルの長さを自由に設定できるため、建築要素への完璧な統合が可能です。

    P3システムコントローラーを使えば、Exterior Dotsへのビデオマッピングは迅速かつ直感的に行えます。複雑な設定や時間のかかるアドレス指定は不要です。Exterior Dot-1 Proには、全光度5カンデラのRGBW LEDが1個搭載されています。

    比類のないパフォーマンス、適応性、直感的な操作を統合した Exterior Dot Pro ファミリーは、照明デザイナーや専門家が従来のシステムの限界を超えることを可能にするだけでなく、クリエイティブなビデオ デザインの境界を再定義するきっかけを与えます。

    仕様
    • Physical

      • Pixel dimensions: 45 x 24.8 x 11.2 mm (1.77 x 0.98 x 0.44 in.)
      • Pixel dimensions with dome: 45 mm x 25 mm x 22.2 mm (1.77 x 0.98 x 0.87 in.)
      • Weight: 2.48 kg (5.47 lbs.) for 100 dots at 115 mm (4.52 in.) spacing, with a 2 m (6.6 ft.) lead-in cable and connector
      • Maximum number of pixels per string: 100
      • Pixel spacing (pitch):
        • Standard: 115 mm (4.52 in.)
        • Minimum: 115 mm (4.52 in.)
        • Maximum: 2000 mm (48.8 in.)
      • Maximum lead-in cable length:
        • Standard: 5 m (196.9 in.)
        • Extended: Up to 10 m using Active Lead-In Cable Extender

      Control and Programming

      • Control resolution:
        • 16-bit (P3)
        • 8-bit (DMX) control of each color
      • Control protocols: Martin P3, Art-Net, sACN
      • Protocol detection: Automatic
      • DMX Modes: Standard, Extended, Raw, PixelMap (6 pixel modes)
      • DMX channels: 6, 12, 4, 3, 21, 39, 75, 150, 300
      • Compliance:
        • RDM: ANSI/ESTA E1.20
        • Art-Net: Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
        • sACN: ANSI E1.31 – 2016
        • Martin P3: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer

      Optics

      • Light source: 1 RGBW LED
      • Minimum LED lifetime: 100,000 hours (to >70% luminous output) *
      • LED manufacturer: Lumileds
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Pixel Calibration
        (*Figure obtained under manufacturer's test conditions at Ta = 25°C)

      Photometric Data

      • Viewing angle: 140°
      • Viewing angle with dome: 180°
      • Cut-off angle: 100°
      • Luminous intensity:
        • Full @ 6500K: 7 cd (clear front), 1.5 cd (diffused dome)
      • Luminous output:
        • Full @ 6500K: 18 lm (clear front), 7 lm (diffused dome)
        • Red: 6 lm (clear front), 2.5 lm (diffused dome)
        • Green: 18 lm (clear front), 6 lm (diffused dome)
        • Blue: 4 lm (clear front), 1.5 lm (diffused dome)
          (*All photometric data measured in steady state after a 30-minute warm-up at 25°C.)

      Construction

      • Dot: Clear polycarbonate, black silicone filled
      • Diffuser dome: White translucent polycarbonate
      • Interconnecting cable: 6 x 20 AWG, black
      • Minimum cable bend radius: 15 mm (0.59 in.)
      • Protection rating: IP67
      • Corrosion resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration resistance:
        • 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting points: Mounting bracket, mounting profile, four integrated mounting holes for cable ties
      • Orientation: Any
      • Connections: Power & data input via custom 8-pin IP67-rated connector

      Electrical

      • Power and data converter: Exterior AC-Feeder or DC-Feeder
      • Operating voltage: 15 VDC
      • Power consumption:
        • Maximum: 1.0 W per dot
        • Typical: 0.33 W per dot
        • Idle: 0 W per dot
          (*Measurements made at nominal voltage with ±10% deviation.)

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Operating temperature range:
        • Maximum: 55°C (131°F)
        • Minimum: -30°C (-22°F)
      • Heat dissipation:
        • Peak: 3.4 BTU/hr (full intensity, full white)
        • Typical: 1.4 BTU/hr (video content)

      Environmental

      • Compliance: RoHS, REACH, WEEE, Proposition 65
      • Efficacy (max output): 15 lm/W
      • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 604 lm/kg (274 lm/lb)
      • Packaging: FSC-certified cardboard

      Approvals

      • Global: CB Certification/IECEE (EC 62368-1)
      • EU: EN62638-1, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US: UL 62638-1, 47 CFR Part 15 Class A
      • Canada: CSA C22.2 No. 60238-1
      • Australia/NZ: RCM
      • UK: UKCA
      • India: BIS IS 10322 (Part5/section7)

      Related Items

      • Exterior AC-Feeder: P/N MAR-90580003
      • Exterior DC-Feeder: P/N MAR 90580004
      • Martin P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
      • Martin P3 PowerPort 500 IP (Rental): P/N MAR-90721201
      • Martin P3 PowerPort 500 IP (Install): P/N MAR-90721202
      • Martin DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203
      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204
      • Martin P3 System Controllers:
        • P3-175: P/N MAR-90721100
        • P3-275: P/N MAR-90721101
        • P3-PC: Free download
      • Martin Companion Software: Free download

      Accessories

      • Glare kits: Grey (P/N MAR-90580005), Black (P/N MAR-90580029), set of 10
      • Dome kits: Grey (P/N MAR-90580011), Black (P/N MAR-90580014), set of 10
      • Mounting brackets: Grey (P/N MAR-90580008), Black (P/N MAR-90580032), set of 10
      • Mounting profile: 2 m (P/N MAR-90580017)
      • End caps for mounting profile: Set of 2 (P/N MAR-90580026)
      • Loose ribbon cable (10 m): P/N MAR-90580022
      • Active Lead-In Cable Extender (5 m): P/N MAR-90580023
      • Double string cable adapter: P/N MAR-90580024
      • String termination caps: Set of 2 (P/N MAR-90580021)
      • Splice connectors: Set of 3 (P/N MAR-90580020)

      Ordering Information

      • Exterior Dot-1 Pro: 115 mm, 100 pcs, 2 m lead (P/N MAR-90580000)
        (*Other configurations available upon request.)
    技術仕様
    • Unique refexterior-dot-1-pro-outdoor-rated-string-based-rgbw-led-dots-small
    • コレクションセットArchitainment
    • コレクションDots
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-07
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外