製品の公開
KG Sewage Pipe Bushing | Type DM | Novo
KG Sewage Pipe Bushing | Type DM | Novo
KG Sewage Pipe Bushing | Type DM | Novo
    MASTERTEC

    KG Sewage Pipe Bushing | Type DM | Novo

    Google翻訳”,

    KG社製下水管ブッシング(Novo社製防水バリア付き)。二重ソケットはコンクリートに埋め込まれます。コンクリート打設後、閉鎖プラグを取り外し、シールを挿入します。その後、次のパイプを接続できます。

    Revit 2023-2027およびIFC形式で利用可能

    仕様
    • material:

      polypropylene

      available inner diameters:

      110-125 mm

      for wall thicknesses:

      240-400 mm

      versions (Ø sewage pipe / length):

      • Art.-No. 080350: Ø 110 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080351: Ø 110 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080352: Ø 110 mm / 300mm
      • Art.-No. 080353: Ø 110 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080354: Ø 110 mm / 400 mm
      • Art.-No. 080355: Ø 125 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080356: Ø 125 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080357: Ø 125 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080358: Ø 125 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080359: Ø 125 mm / 400 mm
    技術仕様
    • Unique refkg-rdf-novo
    • 公開日2025-11-20
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 貫通システム