製品の公開
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x
    MASTERTEC

    MASTER-RING | Gasket Insert | Multi Multiple | 4x

    Google翻訳”,

    V2Aステンレス鋼製多層ダクトガスケットインサート、4方向オニオンリング技術採用。

    Revit 2022-2027およびIFC形式で利用可能

    バージョン:

    • マスターリング マルチマルチプル | 100mm
    • マスターリング マルチマルチプル | 150mm
    仕様
    • material:

      rubber: EPDM | sealing width: 40 mm | pressure plates, screws, nuts: V2 A

      available diameters:

      100 mm & 150 mm

      overall length:

      40 mm

      versions (Ø wall sleeve or core drill hole / Ø medium pipe):

      • Art.-No. 120272: Ø 100 mm / 2 x Ø 4 - 32 mm and 2 x Ø 4 - 25 mm
      • Art.-No. 120278: Ø 150 mm / 2 x Ø 4 - 32 mm and 2 x Ø 22 - 54 mm
    技術仕様
    • Unique refmaster-ring-multi-mehrfach-4
    • 公開日2025-11-20
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 貫通システム