製品の公開
MKD Cable Bushing | Single
MASTERTEC

MKD Cable Bushing | Single

Google翻訳”,

MKD 150ケーブルブッシングで柔軟性を確保しましょう。MKD 150ケーブルブッシングは、適切な肉厚で製造され、2つのシール継手、工場で取り付けられた高圧ウォーターストップ、および最大2.5バールの耐圧性を備えた閉鎖プラグで構成されています。バヨネット接続は、すべての標準システムと互換性があります。

Revit 2023-2027およびIFC形式で利用可能

仕様
  • material:

    green: TPE | black: ABS

    area of application:

    for wall thicknesses 180-400 mm

    versions (Ø inner diameter / length)

    • Art.-No. 162460: Ø 150 mm / 180 mm
    • Art.-No. 162465: Ø 150 mm / 200 mm
    • Art.-No. 162470: Ø 150 mm / 240 mm
    • Art.-No. 162475: Ø 150 mm / 250 mm
    • Art.-No. 162480: Ø 150 mm / 300 mm
    • Art.-No. 162485: Ø 150 mm / 350 mm
    • Art.-No. 162490: Ø 150 mm / 365 mm
    • Art.-No. 162495: Ø 150 mm / 400 mm


技術仕様
  • Unique refmkd-einfach
  • 公開日2025-11-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 貫通システム