製品の公開
Impact Sound Insulation Strip T1 | 10 mm
MASTERTEC

Impact Sound Insulation Strip T1 | 10 mm

Google翻訳”,

スラブや階段を支えるための衝撃音遮断ストリップ

品番:060210

Revit 2022-2027およびIFC形式で利用可能

仕様
  • material: PUR-bonded rubber granulate

    dimenions: 1000 mm (strip length) x 100 (strip width) x 10 (material thickness) mm

    impact sound reduction: up to 19 dB

    load test: up to 5 N/mm²

    properties:

    • for supporting slabs and stairs
    • UV-resistant
    • load test
    • impact sound test
技術仕様
  • Unique reftrittschall-streifen
  • 公開日2026-05-26
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱