製品の公開
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
    MATTING

    VALENCIA

    Google翻訳”,

    機能性とデザイン性が求められるオフィス向けの非対称デスクランプ。クロムのディテールを備えた黒または白の仕上げ。 3関節アーム、調整可能なランプヘッド、3段階調光器、タイマーなど、柔軟性の高いランプです。タイマーによる自動停止を選択できるため、エネルギーを節約できます。タイマーは2時間、4時間、9時間に設定できます。ボタンはランプヘッドの底部にうまく配置されています。完成したランプ。

    仕様
    • Output/light source/luminous flux: 6W LED 530 lumens, replaceable LED

      Energy efficiency: 85 lumens/watt

      Colour temperature: 3100 K

      Colour reproduction: 80 Ra

      Lighting intensity: 1800 Lux (40 cm)

      Energy efficiency class: F

      Dimmer: 3-stage variable touch dimmer

      Timer: 2, 4, 9 h

    技術仕様
    • Unique refLightup-Valencia
    • コレクションセットLightning
    • コレクションDesk lightning
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)525
    • 幅(mm)580
    • 奥行き(mm)195
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
    • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品