製品の公開
SHAN Beige table lamp
Faro Barcelona

SHAN Beige table lamp

Google翻訳”,
Pepe Llaudet がデザインした Shan は、地元の職人が手作りした 3 つの羊皮紙のランプシェードで構成された大型のテーブル ランプです。名前は日本語で「3」を意味し、その本質は日本の禅文化の建築と素材からインスピレーションを得ています。シンプルで純粋なラインを持つ Shan は、時代や流行を超越しています。あらゆる空間を居心地の良い快適な雰囲気で包み込む暖かさの源です。
仕様
  • Reference: 20069

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345478

    Tariff Item: 9405299090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 2008

    Body material: Steel

    Screen material: Parchment

    Body finish: White

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 485

    Length: 600

    Depth: 600

    Total diameter: 600

    Base diameter: 168

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.098

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.5

    Net weight consolidated item: 0.9

技術仕様
  • Unique ref20069_-_SHAN-Beige-table-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル
  • 正味重量(kg)0.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

類似製品