製品の公開
Ceiling lamp Rida
Ceiling lamp Rida
Ceiling lamp Rida
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Rida

    Google翻訳”,

    フィッティング素材 - アルミニウム、シェード - ホワイト、ブラック、マットゴールド。統合された LED ソース、アクリル ディフューザー。色温度は 3000K から 4000K です。トレンドのアシンメトリーデザイン。高さ調節可能。

    仕様
    • Lamp power: 80

      VOLTAGE: AC220_240 V

      LED: Yes

      Length, mm: 80

      Ceiling bowl height, mm: 40

      Ceiling mount type: Plank

      Color Temperature, K: 3000

      Luminous Flux, Lm: 4100

      Warranty: 3 years

      Article: MOD015CL-L80B

    技術仕様
    • Unique refCeiling-lamp-Line-chandelier
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションLine
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)680
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps