製品の公開
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Erich

    Google翻訳”,
    金具、シェード - ニッケル、真鍮。ドームランプ - 白色の吹きガラス。広い範囲。フロアランプとテーブルランプには位置を調節できるドームランプが付いています。高さ調節可能。
    仕様
    • Title Pendant lamp Erich
      Lamps 3XE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm -
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 255
      Lighting fixture depth, mm 890
      Lighting fixture diameter, mm 150
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-Erich-
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションErich
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    • 幅(mm)255
    • 奥行き(mm)890
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.52
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps