製品の公開
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
    Maytoni GmbH

    Floor lamp Golden Cage

    Google翻訳”,
    金属製の金具、ゴールド色。手作りの装飾的なワイヤー球形ランプ。水平吊り下げ式で、表面取り付けと隠し取り付けの 2 つの取り付けオプションがあります。発光体は LED 光源を備えたシリコン チューブです。色温度: 3000K。
    仕様
    • Title Floor lamp Golden Cage
      Lamps -
      Lamp power, W 48
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 3000
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1547
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 250
      Lighting fixture depth, mm 569
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refFloor-lamp-Golden-Cage
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションGolden Cage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1547
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)569
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)14.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (22)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)
    5つ星のうち4.9 4.9 (10)
    5つ星のうち4.5 4.5 (28)