製品の公開
Bob floor
ZERO

Bob floor

5つ星のうち4.64.6(17 レビュー)
Google翻訳”,
有名な家具ブランドのBlåStationと共同で、ZeroはBobソファシステムに、背もたれに固定された状態で輪郭を新しい高さにする器具を提供しました。ゼロはまた、自立型のフロアランプバージョンと同じ好感の持てる丸いキャラクターのペンダントを提供しています。凸型グレアシールドの背後にある調光可能なLEDは、親密で遮蔽された照明を提供します。標準の黒または白で利用できます。 LED 10W/3000K。
仕様
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation On floor. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
技術仕様
  • Unique refBob_floor
  • コレクションセットBob
  • コレクションFloor
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2019-11-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2016
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)815
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_32
  • Uniclass2015詳細Free standing luminaires

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (60)
5つ星のうち4.3 4.3 (9)