製品の公開
Floor lamp Solid
Floor lamp Solid
Floor lamp Solid
    Maytoni GmbH

    Floor lamp Solid

    Google翻訳”,
    コンクリートベース、色: グレー。LED 光源、色温度: 3000 K。ディフューザー: LED 光源を内蔵したアクリルチューブ。トレンディで際立ったデザイン。コンパクトなベースで安定した構造で、壁に密着して設置できます。ワイヤーのスイッチ ボタンで制御します。
    仕様
    • Title Floor lamp Solid
      Lamps -
      Lamp power, W 24
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 2350
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1282
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 50
      Lighting fixture depth, mm 200
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refFloor-lamp-Solid
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションSolid
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1282
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
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
    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (22)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)