製品の公開
Outdoor lamp Bonn
Outdoor lamp Bonn
    Maytoni GmbH

    Outdoor lamp Bonn

    Google翻訳”,
    ボディ素材 - メタル、シェード - グラファイト。腐食や温度差から保護します。ハイレベルIP65。光源 — 中間色温度 3000K の LED モジュール。トレンディな長方形のアーチ形状。このシリーズには、さまざまな高さと出力の屋外用ランプが含まれています。
    仕様
    • Title Outdoor lamp Bonn
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 20
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 200
      Lighting fixture depth, mm 60
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O425FL-L20GF


    技術仕様
    • Unique refOutdoor-lamp-Bonn
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションBonn
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps