製品の公開
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Basic colors

    Google翻訳”,
    取り付け材料 - 金属。シェード - 黒、白、2 種類のインスタント グレー。ドーム ランプの汎用的で基本的な形状。付属: フック、追加のベース、金​​属要素。これにより、サスペンションを目的の領域に固定したり、ウォール ランプとして使用したりできます。E27 ベース。ランプは付属しません。
    仕様
    • Title Pendant lamp Basic colors
      Lamps 1XE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 155
      Lighting fixture height , mm 3180
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 155
      Lighting fixture diameter, mm 350
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-Basic-colors
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションBasic colors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3180
    • 奥行き(mm)155
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.94
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps