製品の公開
Pendant lamp Cascade
Pendant lamp Cascade
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Cascade

    Google翻訳”,
    螺旋状にねじれたクリスタルのカスケードを備えたクラシックなシャンデリア シリーズ。金具はゴールドカラーのメッキです。天井のボウルは装飾的な装飾品で囲まれています。
    仕様
    • Title Pendant lamp Cascade
      Lamps 5ХLED module
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2550
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 653
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 35
      Lighting fixture depth, mm 1100
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD132PL-L36BSK2


    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-Cascade-
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションCascade
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)653
    • 幅(mm)35
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps