製品の公開
EAE Lighting - LILI PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - LILI PENDANT

Google翻訳”,
LILIは、ミニマルなボディからエレガントで機能的なLED光源が浮かび上がる、伝統的なキャンドルを再解釈した作品です。お好みに合わせて、単体でも複数でも組み合わせてお使いいただけます。
仕様
  • Housing: Aluminium Profile Housing

    Optical System: Acrylic

    Optical Angles: 25°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 3 W

    Lumen Value: 225 lm

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9016 White / RAL 9005 Black

    Mounting Type: Pendant

技術仕様
  • Unique reflili_pendant
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションSurface / Pendant Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ