製品の公開
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Dynamics

    Google翻訳”,
    取り付け部品の材質はアルミニウムです。粉体塗装はマットブラック、マットホワイト、マットゴールドの 3 色からお選びいただけます。流行の波形テクスチャのドーム型ランプ。外側にガラス要素を備えたペンダント モデル。明るいキーライト。
    仕様
    • Title Pendant lamp Dynamics
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 50
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1700
      Height of the ceiling cup, mm 80
      Lighting fixture width, mm 80
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 80
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-Dynamics
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションDynamics
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1700
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)320
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps