製品の公開
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Pro Focus

    Google翻訳”,
    フィッティングの材質 - 金属。フィッティングの色合い - 黒、白、金、銀、真鍮。ミニマルな形状、簡潔で薄い形状。構成を組み立てるのに便利です。アクリルディフューザー付きのモデルには、色温度 4000K の LED 光源が搭載されています。
    仕様
    • Title Pendant lamp Pro Focus
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 400
      Lighting fixture diameter, mm 60
      Diameter of the ceiling cup, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-Pro-Focus
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションPro Focus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.98
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps