製品の公開
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Saturno

    Google翻訳”,
    継手の材質 - ステンレス鋼、色 - 真鍮。一体型LED光源。中間色温度は4000Kです。トレンディな円形。このシリーズにはさまざまな直径のペンダントモデルが含まれています。
    仕様
    • Title Pendant lamp Saturno
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 45
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 3100
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 50
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD415PL-L45BS4K


    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-Saturno
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションSaturno
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.43
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps

    対応地域

    ヨーロッパ