製品の公開
Pendant lamp Sonata
Pendant lamp Sonata
Pendant lamp Sonata
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Sonata

    Google翻訳”,
    真鍮、クロムの 2 つの色合いのアルミニウム製継手。ソフトアクリルディフューザー、スムーズな配光。装飾要素 - 金属チューブは継手と同じ色です。 LED光源、色温度は3000Kです。
    仕様
    • Title Pendant lamp Sonata
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 330
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 360
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 81
      Lighting fixture depth, mm 81
      Lighting fixture diameter, mm 81
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD410PL-L12BS3K


    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-Sonata
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションSonata
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)360
    • 幅(mm)81
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.76
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps