製品の公開
Table lamp Kyoto
Table lamp Kyoto
Table lamp Kyoto
Table lamp Kyoto
    Maytoni GmbH

    Table lamp Kyoto

    Google翻訳”,
    取り付け部品の材質は金属、シェードは黒、金、白です。大理石のベースは黒、グレー、白の色です。ドームランプは白いガラスで作られています。ランプのデザインは、同じ名前を持つ日本の古代の首都である京都の建築にインスピレーションを得ています。LED光源、色温度は3000Kです。G9ベースのランプのモデルが利用可能です。
    仕様
    • Title Table lamp Kyoto
      Lamps -
      Lamp power, W 11
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 500
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 213
      Lighting fixture height , mm 460
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 220
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refTable-lamp-Kyoto
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションKyoto
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)460
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.01
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
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
    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.7 4.7 (15)