製品の公開
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
    Maytoni GmbH

    The Sixth Sense floor lamp

    Google翻訳”,

    金具はブラック。白いガラス製の天井球。

    色温度3000KのLED光源。アーマチュア上部の便利なスイッチ。ライトエレメントの個別のオンとオフの機能。

    仕様
    • Bulb Power, W 12

      LED: Yes

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Diameter, MM  180

      Width, MM  440

      Luminous Flux, lum 750

      IP: IP20

      Color Temperature, k 3000

      Warranty 3 years

      Article: Z020FL-L12BK

    技術仕様
    • Unique refThe-Sixth-Sense-floor-lamp
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションThe Sixth Sense
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    • 幅(mm)440
    • 奥行き(mm)320
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)6.78
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (22)
    5つ星のうち4.6 4.6 (17)
    5つ星のうち4.9 4.9 (10)
    5つ星のうち4.5 4.5 (28)