製品の公開
M1 Concentric Hanger
MCL Hangers

M1 Concentric Hanger

Google翻訳”,

3/8 インチおよび 1/2 インチ用の MCL ハンガーは、すべてのスチール ジョイスト用途における UL203、ULC/ORD C203、および NFPA-13 パイプ ハンガー 機器の安全基準を満たしています。

仕様
    • For new construction, building upgrades, floor plan changes and maintenance. 
    • Use on either top or bottom cord of open web steel joist where cord gap is between .85”- 1.0875”.
    • Use to hang items from Unistrut or to affix Unistrut bar to an open web steel joist.
    • Low narrow profile allows installation within 6” of panel points. 
    • Quick and easy to pre-assemble and install. 
    • Use any length all thread rod in 1/4", 3/8”, or 1/2" diameter. 
    • Need heavy duty washer (2.5” diameter x 1.34” thick), all thread rod, and hex nuts for installation. Can be purchased separately through MCL Hangers. 
    • All parts manufactured in the United States.
技術仕様
  • Unique refm1-center-load-hanger
  • コレクションセットLoad Hanger
  • コレクションCenter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
  • Uniclass2015コードPr_20_29_03
  • Uniclass2015詳細Anchors and components
  • MasterFormat 2014 コード22 05 29
  • MasterFormat 2014 タイトルHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClassNumber23-27 71 19 13
  • OmniClassタイトルAnchors for Building Maintenance