このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Liquid soap dispenser - Automatic

Unique ref.: DJ0037Ax
ブランド名: Mediclinics
製品ファミリー: Automatic liquid soap Dispensers
製品グループ: Automatic liquid soap Dispensers
幅 (mm): 110
高さ (mm): 240
奥行 (mm): 120
公開日: 2017-06-17
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
Part numbers: DJ0037A, DJ0037AB, DJ0037AC & DJ0037ACS

Automatic wall-mounted liquid soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick.

Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly.

Suitable for high traffic facilities and for public use.

Dispenses liquid soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.9 and 1.35 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル: Plastic
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 1.25

BIMobject カテゴリー: サニタリー - ディスペンサー
IFC分類: Building Element Proxy
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L8246
Uniclass 1.4 詳細: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 詳細: Soap Dispensers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_22_36
Uniclass 2015 詳細: Hand cleaning gel dispensers
NBS Reference コード: 35-76-80
NBS Reference 詳細: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass Number: 23-31 25 29 13
OmniClass Title: Hand Soap Dispensers
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS