製品の公開
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
    Mediclinics

    Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser

    Google翻訳”,

    部品番号:DJM0037A

    • 鏡の後ろに隠して設置するためのAISI304ステンレス鋼ボディを備えた、相互汚染を排除するタッチフリー操作の自動液体石鹸/手指消毒剤ディスペンサー。
    • 鏡やパネルの後ろに取り付けるように設計されたこの液体石鹸/手指消毒剤ディスペンサーは、バスルームを整理して整頓するのに役立ちます。
    • ユーザーが接触することなく、手に近づくだけで正確な液体石鹸/手指消毒剤の投与量を提供し、相互汚染を回避し、細菌のない完全に自動化された環境を作成します。
    • 1,000mlの詰め替え可能なプラスチック容器で、液体石鹸/手指消毒剤を簡単に補充できます。
    • 6本のAAアルカリ電池(付属していません)またはオプションで、ACアダプターを使用して動作します。 ACアダプターで主電源に接続できる自動液体石鹸/手指消毒剤ディスペンサーを受け取るには、リファレンスDJM0037A-TRAFOを注文してください。
    • 液体石鹸や手指消毒ジェルに適しています。
    • 次の特性を持つ液体石鹸または手指消毒剤の使用をお勧めします。

          -最大アルコール含有量80%

         -密度は0.9〜1.35 kg / dm 3

          -粘度は500〜2,500cpsです。

    メタノール、塩素、または固体または研磨粒子を含む石鹸はサポートしていません

    • 付属のレンガの壁に取り付けるためのネジとプラスチックプラグ。

    技術仕様
    • Unique refDJM0037A
    • コレクションセットAutomatic liquid soap Dispensers
    • コレクションAutomatic liquid soap Dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)241
    • 幅(mm)105
    • 奥行き(mm)117
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア