製品の公開
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
    Mediclinics

    Liquid soap dispenser - Lever

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    部品番号:DJP0034、DJP0034B、DJP0034C、およびDJP0034CS液体石鹸ディスペンサーレバーが作動し、容量1.5 L、ステンレス鋼AISI 304で製造、厚さ0.8 mm、壁に直接取り付け、ステンレス鋼でレバー操作スチールレバー。 4つの仕上げ(白、黒、明るい、サテン)で利用できるこれらの石鹸ディスペンサーモデルは、新しい範囲のMediclinicsバスルームアクセサリーと一致する機能的で堅牢でトレンディなデザインを備えています。これにより、この石鹸ディスペンサーはあらゆるスペースに完全に溶け込むことができます。交通量の多い施設や公共の利用に適しています。液体石鹸またはハイドロアルコールジェルをディスペンスします。外科用石鹸および固形研磨粒子を含む石鹸はサポートされていません。
    技術仕様
    • Unique refDJP0034x
    • コレクションセットSoap Dispensers
    • コレクションSoap Dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類建物エレメント代替
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_36
    • Uniclass2015詳細Hand cleaning gel dispensers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア